Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîtes de sol à équiper, noir mat carrée

Boîtes de sol Arnould ART, carrée, à équiper, finition en noir mat, matière Zamak

Boîtes de sol à équiper, noir mat carrée
Boîtes de sol à équiper, noir mat carrée 48475CH
375006951
7611668107371
7611668107371


135.20 CHF
116


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil encastré Arnould ART
Dimensions plaque de recouvrement: 86 x 86 mm
Profondeur: 41 mm
Matière: Zamak
Finition: noir mat
A équiper d’une prise de courant fort ou faible 45 x 45 mm
IK 08
IP 44