Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîtes de sol à équiper, noir mat ronde

Boîtes de sol Arnould ART, ronde, à équiper, finition en noir mat, matière Zamak

Boîtes de sol à équiper, noir mat ronde
Boîtes de sol à équiper, noir mat ronde 48485CH
375016951
7611668107388
7611668107388


141.20 CHF
116


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil encastré Arnould ART
Dimensions plaque de recouvrement: ø 90 mm
Profondeur: 41 mm
Matière: Zamak
Finition: noir mat
A équiper d’une prise de courant fort ou faible 45 x 45 mm
IK 08
IP 44