Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîtes de sol à équiper ronde doré brossé

Boîtes de sol Platinum, ronde, à équiper, finition en aspect doré brossé, matière Zamak

Boîtes de sol à équiper ronde doré brossé
Boîtes de sol à équiper ronde doré brossé 089711
3245060897116
3245060897116


86.65 CHF
116


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil encastré Platinum
Dimensions plaque de recouvrement: ø 90 mm
Profondeur: 41 mm
Matière: Zamak
A équiper d’une prise de courant fort ou faible 45 x 45 mm
IK 08
IP 44