Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîtes de sol double à équiper carrée doré brossé

Boîtes de sol Platinum, carrée , à équiper, finition en aspect doré brossé, matière Zamak

Boîtes de sol double à équiper carrée doré brossé
Boîtes de sol double à équiper carrée doré brossé 089712
3245060897123
3245060897123


133.55 CHF
116


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Unterputz-Apparat Platinum
Abmessungen Rahmenplatte: 172 x 86 mm
Einbautiefe: 41 mm
Material: Zamak
Zum Bestücken mit Arteor oder Mosaic Apparaten (45x45mm - 2 X 2 Module)
IK 08
IP 44