Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîtier de raccordement 540A

Boîtier de raccordement 540A isolé, plombable permet d'adapter la section du câble d'arrivée ou de départ

Boîtier de raccordement 540A
Boîtier de raccordement 540A 037481
3245060374815
3245060374815


128.80 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Boîtier de raccordement 540A isolé, montage sur rail DIN et platine, permet d'adapter la section du câble d'arrivée ou de départ. Livré avec un barreau de couplage cuivre qui permet la liaison des boîtiers de raccordement. Interface aluminium / cuivre entre le câble d'arrivée et le câble de départ. Les boîtiers de raccordement peuvent aussi être utilisés comme un boîtier de dérivation.
Courant nominal (In): 540A
Raccordement: 1x70-300mm² (Alu) ou 1x70-185mm² (Cu) et 1x16-70mm² (Cu)
Montage: Rail DIN ou platine
Conforme à la norme: EN 60947-1
Courant de court-circuit (Icc): 22.2kA
Tension (EN 60664-1): 690VAC
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-11): 960°C
Indice de protection: IP2x
Remarque: Capot plombable transparent et réversible avec zone de repérage
Livraison: Boîtier de raccordement avec barreau de couplage en cuivre
Information: Il est possible de raccorder deux boîtiers de raccordement par les barreaux de couplage livrés avec. Interface aluminium / cuivre entre le câble d'arrivée et le câble de départ. Les boîtiers de raccordement peuvent aussi être utilisés comme un boîtier de dérivation.
Livraison: 1pc. boîtier de raccordement