Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîtier d'équipement plastique 310x240x160mm IP55

Boîtier d'équipement plastique IP55 couvercle gris HxLxP:310x240x160mm pour application industrielle

Boîtier d'équipement plastique 310x240x160mm IP55
092284
152411001
3245060922849
3245060922849


137.60 CHF
504


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Boîtier d'équipement plastique pour application industrielle
Indice de protection: IP55
Indice de protection des chocs: IK07
Dimension (HxLxP): 310x240x160mm
Couleur: Gris RAL 7035
Montage: À l'intérieure 4 trous oblongs en fond de boîte, à l'extérieure par 4 angles et vis de 4mm ou par patte de fixation murale (Art. Nr. 035802)
Classe d'isolation: II
Montage: Sur rail DIN ou plaque de montage (non inclus)
Borne: Bornier IP2x en partie haute
Fermeture: Ouverture/fermeture par 1/4 de tour
Protection face avant: Couvercle plein
Accessoire: Charnière (Art. 980462)