Boîtier d'équipement plastique avec couvercle gris 130x130x74mm IP55Boîtier d'équipement plastique IP55 couvercle gris HxLxP:130x130x74mm pour application industrielleBoîtier d'équipement plastique avec couvercle gris 130x130x74mm IP55
Boîtier d'équipement plastique pour application industrielle
Indice de protection: IP55 Indice de protection des chocs: IK07 Dimension (HxLxP): 130x130x74mm Couleur: Gris RAL 7035 Montage: À l'intérieure 4 trous oblongs en fond de boîte, à l'extérieure par 4 angles et vis de 4mm ou par patte de fixation murale (Art. Nr. 035802) Classe d'isolation: II Montage: Sur rail DIN ou plaque de montage (non inclus) Borne: Bornier IP2x en partie haute Fermeture: Ouverture/fermeture par 1/4 de tour Remarque: Couvercle imperdable Protection face avant: Couvercle plein Accessoire: Charnière (Art. Nr. 035800) |