Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîtier d'équipement plastique avec couvercle gris 155x110x74mm IP66

Boîtier d'équipement plastique IP66 couvercle gris HxLxP:155x110x74mm pour application industrielle

Boîtier d'équipement plastique avec couvercle gris 155x110x74mm IP66
Boîtier d'équipement plastique avec couvercle gris 155x110x74mm IP66 035017
152210321
3245060350178
3245060350178


45.40 CHF
504


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Boîtier d'équipement plastique pour application industrielle
Indice de protection: IP66
Indice de protection des chocs: IK08
Dimension (HxLxP): 155x110x74mm
Couleur: Gris RAL 7035
Montage: À l'intérieure 4 trous oblongs en fond de boîte, à l'extérieure par 4 angles et vis de 4mm ou par patte de fixation murale (Art. Nr. 035802)
Classe d'isolation: II
Montage: Sur rail DIN ou plaque de montage (non inclus)
Borne: Bornier IP2x en partie haute
Fermeture: Ouverture/fermeture par 1/4 de tour
Remarque: Couvercle imperdable
Protection face avant: Couvercle plein
Accessoire: Charnière (Art. Nr. 035800)