| Boîtier d'équipement plastique avec couvercle gris 360x270x124mm IP66Boîtier d'équipement plastique IP66 couvercle gris HxLxP:360x270x124mm pour application industrielleBoîtier d'équipement plastique avec couvercle gris 360x270x124mm IP66
 
 Boîtier d'équipement plastique pour application industrielle Indice de protection: IP66 Indice de protection des chocs: IK08 Dimension (HxLxP): 360x270x124mm Couleur: Gris RAL 7035 Montage: À l'intérieure 4 trous oblongs en fond de boîte, à l'extérieure par 4 angles et vis de 4mm ou par patte de fixation murale (Art. Nr. 035802) Classe d'isolation: II Montage: Sur rail DIN ou plaque de montage (non inclus) Borne: Bornier IP2x en partie haute Fermeture: Ouverture/fermeture par 1/4 de tour Protection face avant: Couvercle plein Accessoire: Charnière (Art. Nr. 035801) |