Borne de raccordement pour HX3optimiséBorne de raccordement pour peigne à dents HX3optimisé 4L de 24mod. et composant DNX3/DX3optimiséBorne de raccordement pour HX3optimisé
Borne de raccordement pour peigne à dents HX3optimisé 4L de 24mod. et composant DNX3/DX3optimisé
Courant nominal (In): 63A Section de Raccordement: 4-25mm² Indice de protection: IP 2x Composant: DNX3/DX3optimisé. Au point d'alimentation uniquement avec des bornes vis. Peigne à dents: HX3optimisé 4L, 63A, 24mod. (Art. Nr. 405210) Remarque: raccordement possible uniquement avec les composants DNX3/DX3optimisé à bornes à vis. raccordement possible à chaque point d'alimentation du peigne. Livraison: Set à 20pcs. de borne de raccordement Accessoires |
||||||||||||||||