Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Borne de raccordement pour HX3optimisé

Borne de raccordement pour peigne à dents HX3optimisé 4L de 24mod. et composant DNX3/DX3optimisé

Borne de raccordement pour HX3optimisé
Borne de raccordement pour HX3optimisé 405208
806997121
3245064052085
3245064052085


3.60 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Borne de raccordement pour peigne à dents HX3optimisé 4L de 24mod. et composant DNX3/DX3optimisé
Courant nominal (In): 63A
Section de Raccordement: 4-25mm²
Indice de protection: IP 2x
Composant: DNX3/DX3optimisé. Au point d'alimentation uniquement avec des bornes vis.
Peigne à dents: HX3optimisé 4L, 63A, 24mod. (Art. Nr. 405210)
Remarque: raccordement possible uniquement avec les composants DNX3/DX3optimisé à bornes à vis. raccordement possible à chaque point d'alimentation du peigne.
Livraison: Set à 20pcs. de borne de raccordement