Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Bornes de répartition isolé 160A

Bornes de répartition 160A 1 pôle, pour montage direct sur un DPX3 160 et Vistop 100/160A

Bornes de répartition isolé 160A
Bornes de répartition isolé 160A 004867
3245060048679
3245060048679


41.30 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Bornes de répartition 160A, pour montage direct sur un DPX3-160 et Vistop 100/160A
Courant nominal (In): 160A
Nombre de conducteur: 1L
Conforme à la norme: EN 60947-1
Courant de court-circuit (Icc): 20kA
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-11): 960°C (Sur les supports de parties actives)
raccordement par fil souple: 6x25mm²
Montage: Direct sur les bornes de raccordement d'un DPX3 160 et Vistop 100/160A
Livraison: 1pc. bornes de répartition