Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Bornier 100A, isolé à visser bleu 1x10-35mm² et 5x6-25mm²

Bornier 100A, isolé (bleu) IP2x à visser pour rail DIN, raccordemenP: 1x10-35mm² et 5x6-25mm²

Bornier 100A, isolé à visser bleu 1x10-35mm² et 5x6-25mm²
Bornier 100A, isolé à visser bleu 1x10-35mm² et 5x6-25mm² 004815
3245060048150
3245060048150


14.60 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Bornier 100A, isolé (bleu) à visser
Courant nominal (In): 100A
Raccordement: 1x10-35mm² et 5x6-25mm²
Longueur: 62mm
Conforme à la norme: EN 60998-2-2
Montage: Support universel pour rail DIN (Art. Nr. 004811), montage direct sur rail DIN (symétrique et asymétrique)
Livraison: 1pc. bornier


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen