Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Bornier 100A, isolé à visser bleu 1x10-35mm² et 5x6-25mm²

Bornier 100A, isolé (bleu) IP2x à visser pour rail DIN, raccordemenP: 1x10-35mm² et 5x6-25mm²

Bornier 100A, isolé à visser bleu 1x10-35mm² et 5x6-25mm²
Bornier 100A, isolé à visser bleu 1x10-35mm² et 5x6-25mm² 004815
3245060048150
3245060048150


15.25 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Bornier 100A, isolé (bleu) à visser
Courant nominal (In): 100A
Raccordement: 1x10-35mm² et 5x6-25mm²
Longueur: 62mm
Conforme à la norme: EN 60998-2-2
Montage: Support universel pour rail DIN (Art. Nr. 004811), montage direct sur rail DIN (symétrique et asymétrique)
Livraison: 1pc. bornier