Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Bouton-poussoir radio IP44 confort blanc

Bouton-poussoir radio - confort - IP 44 - couleur: blanc

Bouton-poussoir radio IP44 confort blanc
Bouton-poussoir radio IP44 confort blanc 094278
961606091
3414971067318
3414971067318


22.50 CHF
200


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Bouton-poussoir avec porte-étiquette signalisation à LED pour kits confort et premium.
Type d'installation Bouton-poussoir: montage en saillie avec vis ou ruban adhésif.
Bande de fréquences : 433.05 - 434.79 MHz
Niveau de puissance RF : < 10 mW
Portée environ 100 m en champ libre
Indice de protection cloche poussoir : IP 44
Couleur blanc
Alimentation 1 batterie CR2032 (incluse)