Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cadre d'encastrement DIANA pour plafonds 54mm

Cadre d'encastrement 595x595mm pour luminaires DIANA

Cadre d'encastrement DIANA pour plafonds 54mm
Cadre d'encastrement DIANA pour plafonds 54mm DL6X6-UK54
941005071
6438100412425
6438100412425


86.70 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Diana Flat LED est une série de luminaires modulaires minces destinés à l'éclairage général des bureaux et des locaux commerciaux. La technologie Edge-lit combinée à un diffuseur opale ou microprismatique donne un aspect fini même dans les endroits les plus exigeants.
 
Caractéristiques techniques :
Matériau : Acier inoxydable
Couleur : Blanc
Longueur : 595 mm
Largeur : 595 mm
Hauteur : 66 mm
Poids : 1,162 kg