Platines de rue
Sfera Robur
Châssis + cadre support
Cadre support, 1 module
350415
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Liste de matériel
Aperçu liste
Cadre support, 1 module
Cadre de recouvrement, 1 module Sfera Robur
Cadre support, 1 module
Référence:
350415
E-No.:
964521190
EAN:
8005543455067
Barcode:
Tarif:
81.00 CHF
Groupement:
900
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Autres liens
Cadre support, 1 module Sfera Robur
Robur: couleur similaire RAL 7030
Dimensions ( l x h x p): 139 x 144 x 21 mm
nombre d'unités:
1
dispositif antivol intégrable:
non
matière:
fonte de zinc coulée sous pression
mode de montage:
encastré
hauteur:
144 mm
largeur:
139 mm
profondeur:
21 mm
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [280]
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [306]
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [310]
Vidéo d'installation et de configuration Sfera