Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cadres support plastrons 2200mm x 725/975mm coffrets XL3 4000/6300

Cadres support plastrons H:2200mm L:725/975mm pour coffrets XL3 4000/6300

Cadres support plastrons 2200mm x 725/975mm coffrets XL3 4000/6300
Cadres support plastrons 2200mm x 725/975mm coffrets XL3 4000/6300 020855
3245060208554
3245060208554


233.30 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cadres support plastrons pour coffrets XL3 4000/6300
Hauteur: 2200mm
Largeur: 725/975mm
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Remarque: Sans gaine à câbles, fixe


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen