Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Caméra couleur d’extérieur, 3,6 mm, 700 lignes

Caméra couleur d’extérieur 12Vcc Objectif : 3,6 mm, 700 lignes

Caméra couleur d’extérieur, 3,6 mm, 700 lignes
Caméra couleur d’extérieur, 3,6 mm, 700 lignes 391328
961921321
8005543499122
8005543499122


288.00 CHF
903


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Caméra couleur d'extérieur 12Vcc
Fixation murale
Objectif : ICX673, 3,6 mm
Résolution : 700 lignes
Sensibilité : 0,01 lux jour / 0 lux nuit - Fonction : jour / nuit
Éclairage infrarouge intégré
Distance maximum éclairage IR : 18 m
Consommation max 200 mA avec LEDs IR en fonctionnement
Boîtier gris noir avec support mural - IP 66 / IK 06
Alimentation : 12 Vcc à commander séparément
Dimensions (l x h x p): 130 x 56 x 56 mm


Accessoires