Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Caméra couleur intégrée pour montage sur panneau frontal, objectif 3,7 mm

Caméra couleur minidôme, objectif 3,7 mm, diamètre : 88 mm

Caméra couleur intégrée pour montage sur panneau frontal, objectif 3,7 mm
Caméra couleur intégrée pour montage sur panneau frontal, objectif 3,7 mm TC77
961000101
4010957000691
4010957000691


650.00 CHF
903


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Caméra couleur minidôme pour montage sur panneau frontal (boîte aux lettres, panneaux de sonnette etc.), résistante aux intempéries, alimentation 12 VDC 130 mA, au moyen du convertisseur de signal vidéo fourni et d'un connecteur 12 V, adaptée pour une connexion directe à l'interface de la caméra art. 347400, sortie vidéo FBAS 1 Vpp/75 Ohm, 0,15 Lux, objectif 3,7 mm, diamètre du trou de montage : 67 mm, diamètre total : 88 mm, profondeur d'installation : 58,5 mm