Caméra d'intérieur intelligente avec reconnaissance faciale par IA - NoirCaméra d'intérieur intelligente avec reconnaissance faciale par IA - avec volet de confidentialité mécanique et géolocalisation - NoirCaméra d'intérieur intelligente avec reconnaissance faciale par IA - Noir
Une sécurité intelligente qui protège aussi votre intimité. Grâce à la reconnaissance faciale par IA et à un volet de confidentialité mécanique, cette caméra détecte uniquement les personnes inconnues. Une surveillance fiable, discrète et conçue pour s'intégrer harmonieusement à votre quotidien. Les points forts du produit: Visualisez les images en direct depuis votre smartphone via l’app Home + Security Connexion Wi-Fi double bande (2,4 & 5 GHz) pour plus de stabilité Compatible avec Apple HomeKit, Google Assistant et Amazon Alexa Vision nocturne jusqu’à 15 m, angle de vue 130°, résolution 2K, zoom x16 Fiche technique: Type : Caméra IP d’intérieur avec reconnaissance faciale par intelligence artificielle Corps : Monobloc en aluminium laqué – coloris noir Installation : Montage mural Alimentation : 5 V DC (adaptateur fourni) ou PoE Connectivité : Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2,4 et 5 GHz) Stockage local : Carte microSD 8 Go préinstallée Vidéo : Résolution 2K (2048×1080), 30 fps, zoom numérique x16 Angle de vue : 130° Vision nocturne : Jusqu’à 15 mètres (infrarouge) Audio : Microphone et haut-parleur intégrés Consommation : 10 W Dimensions : 6,5 × 6,5 × 11 cm – Poids : 610 g Fonction supplémentaire : Volet mécanique de confidentialité intelligent Conseils de positionnement pour une reconnaissance faciale optimale Pour que la fonctionnalité de reconnaissance faciale par IA fonctionne de manière fiable, il est essentiel de bien positionner la caméra. Voici nos recommandations : Installation sur meuble: Installez la caméra à environ 0,8 mètre du sol – une hauteur idéale pour capturer les visages de manière précise. Choisissez un emplacement situé à moins de 1,8 mètre d’une prise électrique afin de garantir une connexion stable à l’alimentation avec le câble fourni. Installation sur mur ou plafond: Assurer que le mur adjacent est au moins à 5 cm de distance, lorsque vous installez votre caméra dans un coin de pièce. Cela vous permettra de régler facilement l'angle de la caméra. La caméra doit être placée sur un plafond faisant moins de 2,5 m de hauteur. Accessoires |