Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Caméra Night & Day avec objectif varifocal 2,8-12 mm

Caméra Night & Day IP66 avec objectif varifocal 2,8 - 12 mm, couleur: blanc

Caméra Night & Day avec objectif varifocal 2,8-12 mm
Caméra Night & Day avec objectif varifocal 2,8-12 mm TC2413
961922371
4010957000103
4010957000103


358.00 CHF
903


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Caméra Night & Day IP66 avec objectif varifocal 2,8-12 mm 1/2,9".
Capteur de couleur CMOS de 2,2 MP.
Résolution : 1920 x 1080 pixels.
Angle de la caméra: 98° à 32° horizontal/78° à 25° vertical.
Alimentation: 12 VDC / 480 mA.
40 LEDs IR avec une portée d'éclairage de 20 m.
0 Lux lorsque la LED est allumée.
Couleur: Blanc.
Dimensions : Ø 66 x 127 mm
2 Prises VDC et adaptateur BNC inclus.