Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Canal de sol 75 x 18 mm, blanc

IP40, IK07, RAL 9003

Canal de sol 75 x 18 mm, blanc
Canal de sol 75 x 18 mm, blanc 030088
127600991
3414971194175
3414971194175


12.55 CHF
180


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Canal de gestion de câbles de sol en plastique.
 
-Couleur : Blanc, RAL 9003
-Dimensions (L x H) : 75 x 18 mm
-Longueur : 2000 mm
-Nombre de conduits : 3
-Degré de protection : IP40
-Résistance aux chocs : IK07
-Caractéristiques : Équipé de deux bandes adhésives pour un meilleur maintien au sol.