Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Carillons 8 - 12 VA (2 tons)

Carillons 8 - 12 VA (2 tons), montage apparent, blanc

Carillons 8 - 12 VA (2 tons)
Carillons 8 - 12 VA (2 tons) 041650
961601252
3245060416508
3245060416508


47.95 CHF
200


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Carillons 8 - 12 VA (2 tons)
Carillon électromécanique à montage saillie
Niveau sonore : 80 dB à 1 m
Fonctionnement avec boutons-poussoirs non lumineux
Utiliser un transformateur modulaire 8 VA réf. 4130 91
Coloris: blanc
Dimensions (l x h x p): 116 x 116 x 48 mm


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen