Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cartouche à couteaux taille 0 type gG 100A

Cartouche à couteaux taille 0 type gG 100A avec percuteur

Cartouche à couteaux taille 0 type gG 100A
016945
3245060169459
3245060169459


18.70 CHF
391


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cartouche à couteaux taille 0
Calibre: 100A
Caractéristique: gG
Type: HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
Pouvoir de coupure: 120'000A
Tension nominale: 500VAC
Remarque: Avec percuteur
Conforme à la norme: EN 60269-1, EN 60269-2, CDE 0636-1, NFC 60-200-1
Remarque: Agrée Bureau Véritas
Dissipation de la puissance: 8,5W
Livraison: Cartouche à couteaux