Cartouche à couteaux taille 0 type gG 63ACartouche à couteaux taille 0 type gG 63A avec percuteurCartouche à couteaux taille 0 type gG 63A
Cartouche à couteaux taille 0
Calibre: 63A Caractéristique: gG Type: HPC (Haut Pouvoir de Coupure) Pouvoir de coupure: 120'000A Tension nominale: 500VAC Remarque: Avec percuteur Conforme à la norme: EN 60269-1, EN 60269-2, CDE 0636-1, NFC 60-200-1 Remarque: Agrée Bureau Véritas Dissipation de la puissance: 6,2W Livraison: Cartouche à couteaux |
||||||||||||||||