Cartouche à couteaux taille 1 type gG 125ACartouche à couteaux taille 1 type gG 125A avec percuteurCartouche à couteaux taille 1 type gG 125A
Cartouche à couteaux taille 1
Calibre: 125A Caractéristique: gG Type: HPC (Haut Pouvoir de Coupure) Pouvoir de coupure: 120'000A Tension nominale: 500VAC Remarque: Avec percuteur Conforme à la norme: EN 60269-1, EN 60269-2, CDE 0636-1, NFC 60-200-1 Remarque: Agrée Bureau Véritas Dissipation de la puissance: 9,6W Livraison: Cartouche à couteaux |
||||||||||||||||