Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cartouche à couteaux taille 2 type gG 250A

Cartouche à couteaux taille 2 type gG 250A avec voyant

Cartouche à couteaux taille 2 type gG 250A
Cartouche à couteaux taille 2 type gG 250A 017865
3245060178659
3245060178659


32.80 CHF
391


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cartouche à couteaux taille 2
Calibre: 250A
Caractéristique: gG
Type: HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
Pouvoir de coupure: 120'000A
Tension nominale: 500VAC
Remarque: Avec voyant
Conforme à la norme: EN 60269-1, EN 60269-2, CDE 0636-1, NFC 60-200-1
Remarque: Agrée Bureau Véritas
Dissipation de la puissance: 20,6W
Livraison: Cartouche à couteaux