Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cartouche cylindrique type aM 22x58mm - Sans percuteur

Cartouche cylindrique type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure) 22x58mm 80A - Sans percuteur

Cartouche cylindrique type aM 22x58mm - Sans percuteur
Cartouche cylindrique type aM 22x58mm - Sans percuteur 015080
802766811
3245060150808
3245060150808


13.60 CHF
391


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cartouche cylindrique type aM HPC 22x58mm
Calibre: 80A
Caractéristique: aM
Type: HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
Dimension: 22x58mm
Remarque: Sans percuteur
Pouvoir de coupure: 100'000A
Tension nominale: 500VAC
Conforme à la norme: EN 60269-1 et EN 60269-2
Remarque: Agrée Bureau Véritas
Livraison: Set à 10pcs.