Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cartouche cylindrique type aM 8x32mm - Sans voyant

Cartouche cylindrique type aM 8x32mm 6A - Sans voyant

Cartouche cylindrique type aM 8x32mm - Sans voyant
Cartouche cylindrique type aM 8x32mm - Sans voyant 012006
802782501
3245060120061
3245060120061


4.40 CHF
391


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cartouche cylindrique type aM 8x32mm
Calibre: 6A
Caractéristique: aM
Dimension: 8x32mm
Remarque: Sans voyant
Pouvoir de coupure: 20'000A
Tension nominale: 400VAC
Conforme à la norme: EN 60269-1 et EN 60269-2
Remarque: Agrée Bureau Véritas
Livraison: Set à 10pcs.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen