Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cartouche cylindrique type aM 8x32mm - Sans voyant

Cartouche cylindrique type aM 8x32mm 8A - Sans voyant

Cartouche cylindrique type aM 8x32mm - Sans voyant
Cartouche cylindrique type aM 8x32mm - Sans voyant 012008
802782551
3245060120085
3245060120085


4.30 CHF
391


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cartouche cylindrique type aM 8x32mm
Calibre: 8A
Caractéristique: aM
Dimension: 8x32mm
Remarque: Sans voyant
Pouvoir de coupure: 20'000A
Tension nominale: 400VAC
Conforme à la norme: EN 60269-1 et EN 60269-2
Remarque: Agrée Bureau Véritas
Livraison: Set à 10pcs.