Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cartouche cylindrique type gG 10x38mm - Avec voyant

Cartouche cylindrique type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure) 10x38mm 16A - Avec voyant

Cartouche cylindrique type gG 10x38mm - Avec voyant
Cartouche cylindrique type gG 10x38mm - Avec voyant 013416
802582651
3245060134167
3245060134167


8.00 CHF
391


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cartouche cylindrique type gG HPC 10x38mm
Calibre: 16A
Caractéristique: gG
Type: HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
Dimension: 10x38mm
Remarque: Avec voyant
Pouvoir de coupure: 100'000A
Tension nominale: 500VAC
Conforme à la norme: EN 60269-1 et EN 60269-2
Remarque: Agrée Bureau Véritas
Livraison: Set à 10pcs.