Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cartouche cylindrique type gG 14x51mm - Sans percuteur

Cartouche cylindrique type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure) 14x51mm 50A - Sans percuteur

Cartouche cylindrique type gG 14x51mm - Sans percuteur
Cartouche cylindrique type gG 14x51mm - Sans percuteur 014350
802314771
3245060143503
3245060143503


9.55 CHF
391


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cartouche cylindrique type gG HPC 14x51mm
Calibre: 50A
Caractéristique: gG
Type: HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
Dimension: 14x51mm
Remarque: Sans percuteur
Pouvoir de coupure: 100'000A
Tension nominale: 500VAC
Conforme à la norme: EN 60269-1 et EN 60269-2
Remarque: Agrée Bureau Véritas
Livraison: Set à 10pcs.