Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cartouche cylindrique type gG 22x58mm - Avec percuteur

Cartouche cylindrique type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure) 22x58mm 32A - Avec percuteur

Cartouche cylindrique type gG 22x58mm - Avec percuteur
Cartouche cylindrique type gG 22x58mm - Avec percuteur 015532
802422731
3245060155322
3245060155322


26.45 CHF
391


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cartouche cylindrique type gG HPC 22x58mm
Calibre: 32A
Caractéristique: gG
Type: HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
Dimension: 22x58mm
Remarque: Avec percuteur
Pouvoir de coupure: 100'000A
Tension nominale: 500VAC
Conforme à la norme: EN 60269-1 et EN 60269-2
Remarque: Agrée Bureau Véritas
Livraison: Set à 10pcs.