Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cartouche cylindrique type gG 8x32mm - Sans voyant

Cartouche cylindrique type gG 8x32mm 4A - Sans voyant

Cartouche cylindrique type gG 8x32mm - Sans voyant
Cartouche cylindrique type gG 8x32mm - Sans voyant 012304
802188441
3245060123048
3245060123048


4.40 CHF
391


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cartouche cylindrique type gG 8x32mm
Calibre: 4A
Caractéristique: gG
Dimension: 8x32mm
Remarque: Sans voyant
Pouvoir de coupure: 20'000A
Tension nominale: 400VAC
Conforme à la norme: EN 60269-1 et EN 60269-2
Remarque: Agrée Bureau Véritas
Livraison: Set à 10pcs.