Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Cartouche fusible cylindrique 10x38mm pour application photovoltaïque (DC) 12A

Cartouche fusible cylindrique 12A 10x38mm pour application photovoltaïque (DC)

Cartouche fusible cylindrique 10x38mm pour application photovoltaïque (DC) 12A
414628
3245064146289
3245064146289


11.20 CHF
391


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Cartouche cylindrique type gPV 10x38mm
Calibre: 12A
Caractéristique: gPV
Dimension: 10x38mm
Matériel (Cylindre): Céramique
Pouvoir de coupure: 50'000A
Tension nominale: 1000VDC
Conforme à la norme: EN 60269-6
Constante de temps (L/R): 1ms
Livraison: Set à 10pcs.