Touches type bascule - 2 modules
symbole "neutre"
		
				
					
							| exécution: | touche en une partie | 
							| impression/marquage: | sans impression | 
							| utilisation: | commutateur/contact à poussoir | 
							| convient pour couplage de bouton-poussoir pour système bus: | oui | 
							| mode de fixation: | fixation à serrage | 
							| fenêtre de contrôle/sortie lumineuse: | non | 
							| matière: | matière synthétique | 
							| qualité de matière: | matière thermoplastique | 
							| sans halogène: | non | 
							| surface: | non-traité | 
							| exécution de la surface: | non approprié | 
							| couleur: | aluminium | 
							| numéro RAL (semblable): | 9006 | 
							| avec champ d'inscription: | non | 
							| avec lentille/symbole échangeable: | non | 
							| approprié pour classe de protection (IP): | IP20 |