Touches type poussoir - 2 modules
symbole "montée - descente"
| exécution: | touche en une partie |
| impression/marquage: | symbole "flèches" |
| utilisation: | store |
| convient pour couplage de bouton-poussoir pour système bus: | oui |
| mode de fixation: | fixation à serrage |
| fenêtre de contrôle/sortie lumineuse: | non |
| matière: | matière synthétique |
| qualité de matière: | matière thermoplastique |
| sans halogène: | non |
| surface: | non-traité |
| exécution de la surface: | non approprié |
| couleur: | anthracite |
| numéro RAL (semblable): | 7016 |
| avec champ d'inscription: | non |
| avec lentille/symbole échangeable: | non |
| approprié pour classe de protection (IP): | IP20 |