Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

LUMO IP44 LED 10.5W 830/840 HF

Universal luminaire LUMO IP44 LED 10.5W 900/450lm

LUMO IP44 LED 10.5W 830/840 HF
LUMO IP44 LED 10.5W 830/840 HF LU267R.900/DW
941005291
6438100380786
6438100380786


144.85 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Moderne, polyvalent et élégant, Lumo est conçu pour les espaces résidentiels et publics. Lumo est un luminaire polyvalent de nouvelle génération qui cache secrètement de multiples fonctions à l'intérieur. La puissance lumineuse et la température de couleur modifiables donnent à Lumo une longueur d'avance dans l'éclairage des locaux.
 
Caractéristiques techniques :
Couleur : Blanc
Tension : 230V
Fonction: Détection HF
Diamètre: 267 mm
Hauteur: 57 mm
Indices de protection: IP44
Classe de protection : II
Consommation: 10.5 W
Lampe: LED
Classe d'efficacité énergétique: E
Optique : Diffuseur opale
Indice de rendu des couleurs: Ra>80
Température de couleur : 3000 K / 4000 K
Flux lumineux du luminaire LED : 900/450lm
Durée de vie du module LED : 50000 h