Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Centrale de mesure sortie: impulsions énergie ou alarmes + communication RS485 Modbus RTU/TCP

Nemo 96 HDLe, encastré 96x96mm, entrée CT 1A/5A, 80 - 500V ou VT

Centrale de mesure sortie: impulsions énergie ou alarmes + communication RS485 Modbus RTU/TCP
Centrale de mesure sortie: impulsions énergie ou alarmes + communication RS485 Modbus RTU/TCP MF96421
8032826045448
8032826045448


314.35 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Centrale de mesure multifonctions pour réseau BT
Réseau triphasé 80...500V (phase-phase)
Raccordement sur TC dédié
Rapport TC et TT externe programmable
Energie active cl.0,5
sortie: impulsions énergie
Communication RS485
Diagnostic, correction séquence de phase

MODULES OPTIONNELS
Il est possible d'ajouter un module optionnel pour obtenir une communication