Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Centrale de mesure sortie: impulsions énergie ou alarmes + communication RS485 Modbus RTU/TCP

Nemo D4-Le - 4 modules, entrée CT 1A/5A, 80 - 500V ou VT

Centrale de mesure sortie: impulsions énergie ou alarmes + communication RS485 Modbus RTU/TCP
Centrale de mesure sortie: impulsions énergie ou alarmes + communication RS485 Modbus RTU/TCP MFD4421
8032826046957
8032826046957


276.75 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Centrale de mesure multifonctions pour réseau BT, 4 modules
Réseau triphasé 80...500V (phase-phase)
Raccordement sur TC dédié
Rapport TC et TT externe programmable
Energie active cl.0,5
sortie: impulsions énergie/alarme/commutation état
Communication RS485 protocole Modbus RTU/TCP
Diagnostic, correction séquence de phase