Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Centrale de mesure Sortie: pour 4 modules plug-in encliquetables optionnels

Nemo 96 HD, encastré 96x96mm, sortie: pour modules plug-in encliquetables optionnels

Centrale de mesure Sortie: pour 4 modules plug-in encliquetables optionnels
Centrale de mesure Sortie: pour 4 modules plug-in encliquetables optionnels MF96001
8032826025921
8032826025921


314.35 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Centrale de mesure multifonctions pour réseau basse tension
Réseau triphasé 80...500V (phase-phase)
Monophasé 50...290V
Raccordement sur TC dédié
Rapport TC et TT externe programmable
Energie active cl.0,5
Diagnostic, correction séquence de phase

MODULES OPTIONNELS
4 modules optionnels peuvent être raccordés à la centrale de mesure.
Les modules de communication sont des alternatives (ils ne peuvent pas coexister).
Pour les options sorties impulsions, sorties analogiques et alarmes, il est possible
de raccorder un ou deux modules.