Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Réseau multimédia

Centrale Optimum autoGigabit

Centrale Optimum autoGigabit TV TNT et satellite modulaire

Centrale Optimum autoGigabit
Centrale Optimum autoGigabit 413038
966734701
3245064130387
3245064130387


2'054.40 CHF
135


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Centrale Optimum autoGigabit TV TNT, satellite
Montage sur rail DIN: 12 modules, IP 20 - IK 04
8 sorties RJ45 avec reconnaissance automatique du bon média
Alimenté en 9 V (non livré)
Niveau de signal d'entrée recommandé: 68 - 75 dB?V
Distance de transmission max. 40 m pour tous les médias
Permet de distribuer les services du téléphone, internet et TV satellite (sur 2 postes via 2 décodeurs et une LNB double) par câble paires torsadées et prises RJ45
L'utilisation du câble multimédia TV + satellite Legrand réf. 0327 89 permet l'utilisation du décodeur satellite sur n'importe quelle prise RJ45 de l'installation