Chargeur à induction 15W
Spécialement adapté au montage sur mobilier en plan horizontal dans les lieux de passage ou de transit, bureaux ou plan de cuisine
IK 08
IP 44 Materiel: ABS
Sans halogènee
Diamètre posé 87 mm
Diamètre de perçage 80 mm
Produit livré complet avec :
- accessoire de fixation au mobilier
- cordon RJ45/RJ45* (longueur 2,50 m)
- 2 embases adhésives + 2 colliers
- sticker de repérage pour l'usager en espace public
- 4 fiches : Euro 2P / BS / US / Australie-Chine-Argentine
- alimentation mobile (110-240 V~ - Puissance 25,0 W).
*compatible avec cordon RJ45 Cat. 5 ou Cat. 6 longueur 0,5 à 10 m.