Induktions-Ladegerät 15W
Besonders geeignet für die Montage in Möbel oder horizontalen Flächen (z.B. Küche, Büro, etc.)
IK 08
IP 44
Material: ABS
Halogenfrei
Abmessung Ladefläche: Ø = 87 mm
Bohrdurchmesser: Ø = 80 mm
Das Paket beinhaltet:
- Zubehör zur Befestigung an Möbeln
- RJ45/RJ45*-Kabel (Länge 2,50 m)
- 2 Klebesockel + 2 Manschetten
- Identifikationsaufkleber für die Benutzung in öffentlichen Bereichen
- 4 Stecker: Euro 2P / BS / US / Australien-China-Argentinien
- mobiles Netzgerät (110-240 V~ - Leistung 25,0 W).
*kompatibel mit RJ45 Kat. 5 oder Kat. 6 Kabellänge 0,5 bis 10 m