Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur à induction Qi ENC 1000mA blanc

Chargeur à induction Qi ENC 1000mA, IP40 / IK04, blanc, avec module de charge USB 2400 mA

Chargeur à induction Qi ENC 1000mA blanc
Chargeur à induction Qi ENC 1000mA blanc 077598
965021001
3414970863225
3414970863225


112.50 CHF
113


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Chargeur 1000 mA avec 1 port USB 2400 mA 12 W pour alimenter un second terminal
Spécialement adapté aux espaces de travail
S’installe dans boîte d’encastrement, cadre saillie, kit poste de travail, bloc colonne, bloc bureau...
A équiper d'un support et d'une plaque
Équipé de 2 antennes à induction garantissant une mise en charge rapide et intuitive du smartphone
Surface de reconnaissance : 50 x 80 mm
Platine inclinée de 10° avec revêtement antidérapant pour sécurisation du terminal pendant la charge
Dimensions: 136,5 x 70 x 56,5 mm. Fonction lock antivol Montage multiposte horizontal possible
Blanc avec platine finition métalisée
Consommation en veille inférieur à 0,07 W
Rendement énergétique > 85 %
Conforme au standard WPC QI (World Power Consortium)
Conforme à la norme EN 62479 (émission CEM)
Conforme aux spécifications ICNIRP (protection santé)
Ne perturbe pas les autres transmissions sans fil (ZigBee, TNT, GSM 4G...)



Article alternatif

Accessoires