Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur à induction Qi INC 1000mA gris

Chargeur à induction Qi INC 1000mA, IP43 / IK04, gris

Chargeur à induction Qi INC 1000mA gris
Chargeur à induction Qi INC 1000mA gris 077580
965022041
3414970863201
3414970863201


62.00 CHF
113


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Chargeur 1000 mA
Spécialement adapté au montage sur mobilier en plan horizontal dans les lieux de passage ou de transit, bureaux ou plan de cuisine
IK 04
IP 4
Classe II TBTS
Équipé d’une antenne à induction de 8 cm² garantissant une mise en charge rapide du smartphone
Diamètre de perçage 80 mm, diamètre posé 85 mm, extra-plat avec épaisseur inférieur à 1,5 mm
Livré avec :
- cordon micro-USB/USB de longueur 2,5 m
- alimentation mobile USB - 2P - 110-230 V~
- autocollant Ø85.110 mm pour signalement de la zone de charge en espace public
Verrouillage du chargeur sous le mobilier par écrou papillon serre-joint



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen