Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur USB 5V/1100mA alu

Chargeur USB simple INC 5V/1100mA, 2 modules, Axolute, alu

Chargeur USB 5V/1100mA alu
Chargeur USB 5V/1100mA alu HC4285C
965103801
8005543463307
8005543463307


36.10 CHF
911


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Avec bornes à vis
Raccordement: 230V
Consommation en veille: <0.1W
Permet de recharger un terminal portable de type téléphone, smartphone, lecteur MP3
Conseillé pour Ipad, tablets, etc.


Article alternatif

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen