Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

USB Ladesteckdose 5V/1100mA aluminium

EB-USB Ladesteckdosen 5V/1100mA, 1 Modul, Axolute, aluminium

USB Ladesteckdose 5V/1100mA aluminium
USB Ladesteckdose 5V/1100mA aluminium HC4285C
965103801
8005543463307
8005543463307


36.10 CHF
911


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 22.5x45mm
Mit Schraubklemmen
Anschluss: 230V
Eigenverbrauch: <0.1W
Farbliche Kennzeichnung der Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B



Alternativ Artikel