E-Catalogue
Home
Contacts
CGV
Mentions légales
deutsch
français
Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment
Résidentiel
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Boîtes de sol
POP-UP prises
Mini colonnes compacte
Détecteurs de mouvements et présence
boîtes d'encastrement Batibox
boîtes d'encastrement Bticino
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Domotique
Maison connectée
My HOME domotique - BUS
KNX domotique - BUS
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Éclairage
Éclairage résidentiel
Topseller
Accessoires et pièces de rechange
Détecteurs de mouvements et présence
Energie
Distribution d'énergie
Appareils modulaires
Appareils de coupures et de protections
Coffrets et armoires
Boîtes de dérivation Plexo
Accessoires de répartition
Accessoires de cablâge
Photovoltaïque
Coffret de prise industrielle CEE
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Industrie
Boîtes de dérivation Plexo
Boîtes étanches
Accessoires
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Luminaires d'éclairage de sécurité et déclencheurs
Luminaires d'éclairage de sécurité
Lampes portables d'intervention
Déclencheurs et coffrets de sécurité
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Onduleurs
Onduleurs 1 phase
Onduleurs 3 phases
Modules coupe-feu
Module 33 - EZD 33
Module 44 - EZD44T
Accessoire EZ-Path
Appareils de mesures
Mesures
Indicateurs analogiques
Transformateur de courant
Compteur d'énergie
Transducteur de mesure
Indicateurs numériques
Relais de protection différentielle
Interface de communication et Software
Système pour la gestion de l'energie NEMO SX
Nouveautés
BIM
E-LEARNING
E-Catalogue
Appareillage
Arteor
Prises
Chargeurs USB
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Boîtes de sol
POP-UP prises
Mini colonnes compacte
Détecteurs de mouvements et présence
boîtes d'encastrement Batibox
boîtes d'encastrement Bticino
Liste de matériel
Aperçu liste
Chargeurs USB
Filtre(s)
Couleur:
-- Tous --
blanc
magnésium
Mode de montage:
-- Tous --
Apparent
Encastré
Incorporé
Restreindre à:
Nouveautés
Top-Artikel
Désactiver filtre
Activer
Chargeur USB 5V/2400mA INC blanc
Réf.: 077570L
Chargeur USB Typ-C 3A 30W blanc
Réf.: 077585L
E-No.: 965001101
Chargeur USB 5V/1100mAINC blanc
Réf.: 077591
E-No.: 965113001
Chargeur USB 5V/2400mA INC blanc
Réf.: 077594
E-No.: 965123001
Chargeur USB 5V/2400mA AP blanc
Réf.: 077594AP61
E-No.: 965112001
Chargeur USB 5V/2400mA ENC blanc
Réf.: 077594UP61
E-No.: 965012001
Chargeur USB 2X Typ-A 5V/3.0A INC blanc
Réf.: 278594L
E-No.: 965001001
Chargeur USB 2X Typ-C 3A 5V= 15W INC blanc
Réf.: 572072
E-No.: 965125001
Chargeur USB Typ-A + USB Typ-C 3A 5V= 15W INC blanc
Réf.: 572077
E-No.: 965124001
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Ajouter
Anuler
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Oui
Non
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen
Description
Anuler
Ajouter